??
Выбор CAD модели
K0714.16
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0714 - Circlips for ball seats DIN 71805
Bill of material
K0714.16
BESTKIPP
Order No.
K0714.16
TYP
Typ
S16
D8
diameter
13.0 mm
Y
Length
19.0 mm
PASSEND
suitable for ball seats
16 mm
GEW
Approx. weight
0.0007 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73209050
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245181506
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions